CORDLESS JIG SAW (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
- กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
จิ๊กซอว์ไร้สาย "มากีต้า"
- มอเตอร์ เป็น มอเตอร์ กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
- เบากว่า เลื่อยจิ๊กซอว์ แบบมีสาย
- เปลี่ยน ใบมีดลบคม เลื่อย ไม่ต้อง เครื่องมือ
- ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ใบมีดลบคม ได้ 3 แบบ + สามารถเลือกการตัดแบบ แบบตรง ได้ดีที่สุดโดยเพียงแค่หมุน ก้านโยก เปลี่ยน
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | JV101DSH | JV101DZ | |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการตัด (มม.) | ไม้ | 65 | |
| แผ่นเหล็กกล้า อ่อน | แผ่นเพลท เหล็กละมุน 2 แผ่นเพลท อะลูมิเนียม 4 | ||
| การตัดลาด | ซ้ายและขวา 45° | ||
| จำนวนจังหวะ (ต่ำ-1) [ครั้ง / นาที] | 0 ถึง 2,900 | ||
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 18 | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | ไฟฟ้ากระแสตรง 10.8 | ||
| แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (อา) | 1.5 | — | |
| เวลาในการชาร์จ (อ้างอิง) | 22 นาที | — | |
| อัตราการทำงานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง (อ้างอิง)*1 | ไม้อัด (ยาว 300 x หนา 12 มม.)··ประมาณ 45 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (ตำแหน่งวงโคจร-III) | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.7 (รวมแบตเตอรี่) | — | |
| ค่า คอมโพสิต 3 แกนของการสั่นสะเทือน *2 (ม./วินาที²) | 7.0 (งานไม้) 5.5 (งานเหล็ก) | ||
| อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ใบมีดลบคม มีด B-10 (สำหรับงานไม้), ประแจหกเหลี่ยม, คลองเลื่อย ไม้บรรทัด (สามารถตัดเป็นเงินเยนได้) | ||
| บันทึก | แบตเตอรี่ BL1015, เครื่องชาร์จ DC10SA, พร้อม เคส พลาสติก ความเร็วตัวแปร กลไก โคจร สามารถเชื่อมต่อกับถุงเก็บฝุ่น | แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ เคส ขายปลีก/แยกจำหน่าย ความเร็วตัวแปร กลไก โคจร สามารถเชื่อมต่อกับถุงเก็บฝุ่น | |
*1 ค่าตัวเลขคือค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพการทำงาน
*2 วัดจาก มาตรฐาน EN60745-2-11
Drawing

JV101DSH
**ศูนย์เทคนิค** คลิก
**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct