เครื่องเป่าลมร้อน

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงานที่ต้องการลมร้อน เช่น การลอก การดัด การยึดติด และการหดตัว
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างลมร้อนได้ถึง 550 องศาเซลเซียส
· วางแนวตั้งได้
· ปุ่มหมุนควบคุม อุณหภูมิ 9 ระดับ


การส่งเสริม!

ซื้อมากีต้าขั้นต่ำ 5,000.- รับ lotus's Voucher 500. -
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66


คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

มุมมองภายนอก

ปืนความร้อนมุมมองภายนอก

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้าอุณหภูมิ
(°C)
ปริมาณลม
(ลิตร/นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มม.)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
กระแสไฟฟ้า
(A)
การใช้พลังงาน
(W)
รหัส
(เมตร.)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
HG6031VKสวิตช์ 1: 50-350
สวิตช์ 2: 80-550
สวิตช์ 1: 200
สวิตช์ 2: 400
34.51 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์121,20020.67หัวฉีด ช่วยป้องกันงานที่อาจเกิดความเสียหายหากสัมผัสความร้อน
หัวฉีด แบน
หัวฉีด โค้ง
หัวฉีด แบบกลม
ตัวกวาดเศษ (2 ประเภท)




**ศูนย์เทคนิค** คลิก

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

เคส ใช้ปืนความร้อน