[ชาร์จไฟได้] ไฟทำงาน / LED (สีขาว/สีธรรมชาติ)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ส่องสว่าง 2 รูปแบบ สีขาว และ สีธรรมชาติ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ: หลอดไฟ LED
·แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (ชาร์จโดยใช้ USB)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (แบบฝัง ตัวเครื่อง หลัก)
·ความสว่าง (ลูเมน): สูง: 800
ต่ำ: 600
UV: 500 มิลลิวัตต์
· ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง (ชั่วโมง): 3 ชั่วโมง 45 นาที
·เวลา ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง (UV): 15 ชั่วโมง
·เวลาชาร์จ: 8 ชั่วโมง
·น้ำหนัก: 485 g
· ความยาวรวม: 432 mm (เมื่อพับเก็บ: 249 มม.)
· สามารถพับเก็บได้อย่างกะทัดรัด
· แถบไฟส่องสว่าง 180°
· ขนาด: ใช้ได้แม้พื้นที่แคบ
· แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถูกชาร์จจนเต็มใน 8 ชั่วโมง สามารถชาร์จผ่าน USB หรือ เครื่องชาร์จ ที่มาพร้อมกับ EA758SD-17
· ตะขอ แบบยืดหดได้
·รวม แม่เหล็ก
· แบบปรับได้ มุม หัว ได้ (180°)