100 V AC / 14.5 W / 1,100 lm, อุปกรณ์ลูก เชื่อมต่อได้ / LED

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสว่าง: 1,100 ล
· ขนาดภายนอก: 32 (W) × 604 (L) × 7 (T) mm (ค่า สูงสุด)
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 g
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ: LED (เทียบเท่ากับสีกลางวัน)
· การใช้พลังงาน: 14.5W
· วัสดุ: เรซิ่น ABS
· สถานที่ติดตั้งได้: ในร่ม
· รา: 80
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 10 ถึง 40°C
· มีหรือไม่มีประสิทธิภาพการ กันน้ำ: N/A
· อุปกรณ์เสริม: ที่ แม่เหล็กดูดชิ้นงาน × 2 ชิ้น
สกรู ไม้ ขนาดใหญ่ (⌀2.8 × 19 มม.) × 2 ชิ้นและ สกรู ไม้ ขนาดเล็ก (⌀2.8 × 9.5 มม.) × 2 ชิ้น
ปลอก (⌀6 มม. × 28 มม.) × 2 ชิ้น
เทปสองหน้า 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (7.5 ซม.)
สติ๊กเกอร์ สายไฟ × 2 ชิ้น
ฝาครอบ ท้าย × 1 ชิ้น
สายต่อ (ประมาณ 25 ซม.) × 1 ชิ้น
คอนเนคเตอร์แบบตรง × 1 ชิ้น
· ความยาวรวม: 610 mm
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
·แอปพลิเคชัน: สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ EA815LK-12A และ EA864CB-172A
·คุณสามารถเชื่อมต่อไฟเพื่อขยายแสง
· เพรียวบางและสว่างด้วย ไกด์เพลท แสง
· พร้อมขา เหล็กยึด สกรู เทปสองหน้า และปลอก
· ติดตั้งง่ายเพราะมี ขนาด และบาง (ที่ ตัวยึดแม่เหล็ก เทปสองหน้า สกรูเกลียวไม้)