กล่องเก็บของ สำหรับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ W900 × D420 × H370, FB9000

ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่จัดเก็บ เฉพาะด้าน สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง × ลึก × สูง: 900 × 420 × 370
· ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง × ลึก × สูง: 850 × 385 × 340
·น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 14.3
·ความหนาของ แผ่นเพลท บน: 1.0 mm (พร้อม แผ่นเพลท เสริมแรง)
· ความหนาของ แผ่นเพลท ด้านล่าง: 0.7 mm (พร้อม แผ่นเพลท เสริมแรง)
· เหล็กกล้า
·แอปพลิเคชัน: คลังสินค้าในกรณีเกิดภัยพิบัติ
·ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น
·น้ำหนัก: 14.3 กก
· * เนื้อหา ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ กันน้ำ.
· หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: FB9000
·หมายเลขรหัส: 519-6477