แม่แรง แบบ ลูกบิด สเตนเลส บนและล่าง

ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
ชนิดแผ่นเพลท บนและล่างมีขนาดแตกต่างกัน และ สเตนเลส ลบนและล่างแบบ ลูกบิด แม่แรง ที่ทำหน้าที่ 2 บทบาทใน 1 ยูนิต
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับการยกและลดภาระที่ค่อนข้างเบา และสามารถยกและลดอย่างรวดเร็วด้วยมือเดียว
· ตัว เครื่องจักร สามารถพลิกคว่ำได้ และ แผ่นเพลท ด้านบนสามารถใช้เป็นแผ่นด้านล่าง และ แผ่นเพลท ด้านล่างเป็น แผ่นเพลท ด้าน แผ่นเพลท
· ผลิตภัณฑ์ ที่มีด้ามจับรูป มือจับ ที่ออกแรงได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อยก/ลด อุปกรณ์ห้องแล็บ ทั่วไปบน โต๊ะห้องแลบ ฯลฯ
รายละเอียดของ แม่แรง แบบ ลูกบิด บนและล่าง สเตนเลส

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ แบบ แม่แรง ลูกบิด บนและตัวล่าง สเตนเลส
สเปค ของประเภท ลูกบิด แม่แรง บนและล่าง สเตนเลส
0561-55-33-17
- แผ่นเพลท บนและล่าง , SUS304, ชนิด ลูกบิด
- รุ่น: 10-12
- ขนาด แผ่นเพลท บนและล่าง (มม.): 100 × 120
- ช่วงการขยายและการหดตัว (มม.): 55 ถึง 140
- พิกัดน้ำหนัก งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 5
0561-55-33-18
- แผ่นเพลท บนและล่าง , SUS304, ชนิด ลูกบิด
- รุ่น: 16-18
- ขนาด แผ่นเพลท บนและล่าง (มม.): 160 × 180
- ช่วงการขยายและการหดตัว (มม.): 70 ถึง 250
- พิกัดน้ำหนัก งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 20
0561-55-33-20
- แผ่นเพลท บนและล่าง , SUS304, ชนิด ลูกบิด
- รุ่น: 18-20
- ขนาด แผ่นเพลท บนและล่าง (มม.): 180 × 200
- ช่วงการขยายและการหดตัว (มม.): 70 ถึง 250
- พิกัดน้ำหนัก งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 20
0561-55-33-21
- แผ่นเพลท บนและล่าง , SUS304, ชนิด ลูกบิด
- รุ่น: 20-23
- ขนาด แผ่นเพลท บนและล่าง (มม.): 200 × 230
- ช่วงการขยายและการหดตัว (มม.): 75 ถึง 300
- พิกัดน้ำหนัก งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 25