AEWK1275 โต๊ะทำงานบน แผ่นเพลท Chemsurf

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ทนความร้อน สูงถึง 200°C และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· มี ความแข็ง พื้นผิว สูงและไม่เป็นรอยง่าย มันคือ 9H ในการทดสอบดินสอ มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและโครงสร้างที่ไม่เกิดรอยขีดข่วนง่าย
· รังผึ้ง กระดาษ ใช้สำหรับ วัสดุ คอร์/แกน เพื่อให้ได้ทั้ง รุ่นน้ำหนักเบา และความแข็งแรง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก./หน่วย): 200
·ความกว้าง (มม.): 1200
· ความลึก (มม.): 750
·ความสูง (มม.): 770 ถึง 850
·น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 41
· สี: แผ่นเพลท บนเป็นสีดำและ ตัวเครื่อง หลักเป็นสีเทาเข้ม
· พิกัดน้ำหนัก: 200 กก.
· แผ่นเพลท บน (มม.) กว้าง × ลึก × หนา: 1200 × 750 × 45
· แผ่นเพลท บน (มม.) กว้าง × ลึก × หนา: 1200 × 750 × 45
· แผ่นเพลท บน: Chemsurf (โครงสร้างฟลัช)
· ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า (SPHC, SPCC)
·การ การเคลือบผิว: สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน
·ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น
·น้ำหนัก: 41 กก
· หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: AEWK1275
·หมายเลขรหัส: 279-5396