รถเข็นโพลี (รถเข็น น้ำหนักเบา)

แบรนด์ :
YAZAKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ขนส่งที่สร้างขึ้นโดยเอเรคเตอร์มีบทบาทในแวดวงโลจิสติก
    [คุณสมบัติ]
    · รถเข็น 2 ชั้นทำจาก ท่อครีฟอร์ม ที่ทนทานต่อการเกิด ท่อเหล็ก น้ำหนักเบา และทนทาน ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและการคัดแยก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · เป็น เครื่องมือ ในการจัดการ วัสดุ ในการขนส่ง ศูนย์เก็บสินค้า ตลาด ปลาสด เนื้อสัตว์ ผลไม้ และผัก ซูเปอร์มาร์เก็ตเชิงพาณิชย์ ฯลฯ

    สเปค ของรถเข็นโพลี

    รถเข็นโพลี (รถเข็น น้ำหนักเบา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ N-450W
    ขนาด: 735 × 475 × 810 mm
    น้ำหนัก: 12 กก
    กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม: 735 × 475 mm
    ลูกล้อ: ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) (ไม่มี สต๊อปเปอร์)
    โหลดไฟฟ้า น้ำหนัก: 100 กก
    ความสูงที่มีประสิทธิภาพระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง: 507 mm
    กำลังโหลดความสูงของแพลตฟอร์ม: 160 มม. / 715 มม
    ความสูง พุชเชอร์: 810 mm

    รถเข็นโพลี (รถเข็น น้ำหนักเบา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก ของ N-450LW
    ขนาด: 900 × 450 × 845 mm
    น้ำหนัก: 18.5 กก
    กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม: 900 × 450 mm
    ลูกล้อ: ⌀130 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม.) (ไม่มี สต๊อปเปอร์)
    โหลดไฟฟ้า น้ำหนัก: 100 กก
    ความสูงที่มีประสิทธิภาพระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง: 475 mm
    กำลังโหลดความสูงของแพลตฟอร์ม: 215 มม. / 745 มม
    ความสูง พุชเชอร์: 845 mm

    เบื้องหลังเบื้องหลังการพัฒนา

     

    เรากำลังพัฒนาออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์งานอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามรูปแบบของ "ความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกับลูกค้าของเราที่เกิดจากการแสวงหาความปลอดภัยและ ระบบรักษาความปลอดภัย" โดยทำงานในฐานะ ผู้ผลิต ลูกค้าต้องการ