ไฟฉายคาดหัว LED ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ HC

แบรนด์ :
GENTOS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · หัว เคลื่อนได้ 90 °
    ใช้เป็นไฟ คลิป และไฟหน้า
    สวิทช์แบบกด
    2 ทางของไฟ คลิป / ไฟหน้า
    สามารถเปลี่ยน คลิป ได้

    คุณสมบัติ

    COMPACT HEADLIGHT

     
    HC-24YG
     

    สเปค

    • ประเภท LED: 1 × ชิป IC ชนิด LED สีขาว
    •  เอาต์พุต: 20 lm
    •  ประเภทแบตเตอรี่: 2 × CR2032 ถ่าน
    •  ใช้เวลา: 15h (ON) / 140h (กระพริบ)
    •  ระยะลำแสง: 20 ม
    •  กันน้ำ (IPX4)
    •  คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ลดลง 1 เมตร
    •  ขนาด: W40 × H36 × D40mm (W1.57 × H1.42 × D1.57in)
    •  น้ำหนัก: 32 กรัม (1.1 ออนซ์)
    •  อุปกรณ์เสริม: สายรัดศีรษะ, คลิป, แบตเตอรี่ li-ion 2 × CR2032
    •  วัสดุ ของ ตัวเครื่อง: ABS
    •  การผลิต: ผลิตในประเทศจีน