ไฟฉายคาดหัว LED ขนาดกะทัดรัด HC-24BK

แบรนด์ :
GENTOS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · หัว เคลื่อนได้ 90 °
    ใช้เป็นไฟ คลิป และไฟหน้า
    สวิทช์แบบกด

    COMPACT HEADLIGHT





     

    2WAY of clip light / headlight

     

     
     

      Chest Strap

      90 ° movable head

      Specification

      • LED type:1 × Chip type white LED
      •  Light Output:20lm
      •  Battery type:2 × CR2032 Lithium Batteries
      •  Run time : 15h (ON) / 140h (Flashing)
      •  Beam Distance:20m
      •  Water Proof (IPX4
      •  Impact Resistance:1m Drop
      •  Size:W40×H36×D40mm (W1.57×H1.42×D1.57in
      •  Weight:32g (1.1 oz
      •  Accessory:Head Strap, Clip, 2 × CR2032 Li-ion Batteries
      •  Material of Body:ABS
      •  Manufacturing:Made in China