ซีรี่ส์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน PO500DRG

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
เครื่องขัดเงา ไร้สายป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสายไฟ
การสลับ 2 โหมดของเกียร์แอคชั่นและดับเบิลแอคชั่นใน 1 เครื่องจักร ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ตั้งแต่การลบรอยขีดข่วนไปจนถึงการตกแต่ง
มี โหมด การตกแต่งสำหรับการทำงานที่ไม่สม่ำเสมอให้น้อยลง
ป้องกันฝุ่นละออง และ ป้องกันหยดน้ำ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
สามารถทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 30 นาที (การบ่งชี้คร่าวๆ)
(ประมาณ 15 นาทีใน โหมด ปกติ (ระบุคร่าวๆ))
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับล้างรถ ฯลฯ
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
มุมมองภายนอก

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
| ขนาดลูกยาง (มม.) | อัตราเร็วในการหมุน (ต่ำ-1) [การหมุน/นาที] | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | ขนาดอุปกรณ์หลัก (มม.) (ยาว × กว้าง × สูง) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) (รวมแบตเตอรี่) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀100·125·150 ( อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน คือ ⌀125) | โหมด ปกติ: 0 ถึง 6,800 โหมด จบ: 0 ถึง 5,200 | 18 V DC | 530 × 123 × 134 | 3.4 | แพ้ด 125 / ประแจหกเหลี่ยม / ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง |
วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน