ชุดฐาน PLC (MB-VM300)

แบรนด์ :
IMAO CORPORATION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ยูนิต ฐานยึดแคลมป์ สุญญากาศ ที่ไม่ต้องใช้ ปั๊มสุญญากาศ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    กรุณาใช้ร่วมกับ แผ่นเพลท สุญญากาศ หรือแผ่นย่อย

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    สเปค และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    ■ สเปค
    แผ่นฐานขาพินน็อตตัวผู้
    A5083
    สีน้ำเงิน
    เหล็กกล้า
    ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว
    การขัดเงา การขัดเงา
    เหล็กกล้า
    ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว
    • น้ำหนัก: 7.8 กก
    • โปรดใช้ร่วมกับแผ่น สุญญากาศ หรือ แผ่นเพลท ย่อย
    ■ อุปกรณ์เสริม
    เม้าท์ แคลมป์ยึด4 ชิ้น
    สาย ยาง3 m
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀6 mm3.6 m
    ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว R1/41 ชิ้น
    ชุดกรอง อินไลน์1 ชิ้น
    หมุดกำหนดตำแหน่ง การวางตำแหน่ง แผ่นฐาน2 ชิ้น
    ระบุตำแหน่ง สลักเกลียว หมุดกำหนดตำแหน่ง
    M8 × 1.25-16L
    2 ชิ้น
    แหวนรอง แผ่นฐาน4 ชิ้น
    โอริง ริงอะไหล่แหวนเล็ก × 2 ชิ้น และ แหวน ใหญ่ × 1 ชิ้น

    ■ ฟังก์ชั่น ไฟบอกสถานะ ความปลอดภัย

    คุณสามารถตรวจสอบว่า ชิ้นงาน ถูกยึดด้วย ไฟบอกสถานะ ความปลอดภัยหรือไม่

    เมื่อเปิด วาล์ว จ่ายไฟ ไฟบอกสถานะ ความปลอดภัยจะหดกลับเพื่อแจ้งความสมบูรณ์ของ แคลมป์ยึด

    ความดันลม 0.5 MPa ถึง 0.7 MPa และต้องใช้การจ่ายอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณการใช้ลม 57 ลิตร/นาที)
    ฟังก์ชั่น ไฟบอกสถานะ ความปลอดภัย ชุดฐาน PLC MB-VM300

    Drawing

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ชุดฐาน PLC MB-VM300

    วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

    วิธีการใช้งาน

    ■ ยึดด้วย แคลมป์ยึด
    การ ชุดฐาน PLC MB-VM300 พร้อม แคลมป์ยึด

    สำหรับวิธีการยึดโดยไม่ต้องใช้ แคลมป์ยึด และวิธีการ การวางตำแหน่ง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์

    ■ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ
    วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ ชุดฐาน PLC MB-VM300