ซีรีส์ การใช้งาน ต๊าป เหล็กกล้าไฮสปีด DIN ทั่วไปและ SUS VA-SFT เมตริก DIN 371 (ขนาด เกลียว M2-M10, ขีดจำกัดต๊าป: 6 G)

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, เมตริก DIN 371
VA-SFT, เมตริก DIN 371 สองชนิด
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ในการทำรูทะลุ
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ในการทำรูทะลุ
ขนาด
ขนาด Drawing ของสองประเภท
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65312599 | M2 x 0.4 | 6 G | 45 | 8 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| 65313399 | M2.5 x 0.45 | 6 G | 50 | 9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| 65313899 | M3 x 0.5 | 6 G | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2 |
| 65314499 | M4 x 0.7 | 6 G | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 2 |
| 65314999 | M5 x 0.8 | 6 G | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 2 |
| 65315599 | M6 x 1 | 6 G | 80 | 30 | 8 | 4.9 | 3 | 2 |
| 65316199 | M8 x 1.25 | 6 G | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 2 |
| 65316999 | M10 x 1.5 | 6 G | 100 | 39 | 10 | 8 | 3 | 2 |