ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT (FORM E), เมตริก DIN 374

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อ และ เหล็กหล่อ ในขณะที่ใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุม ฟีดซิงโครไนซ์เนื่องจาก มุม คราด 0 องศา
ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT (FORM E), เมตริก DIN 374
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48096162 | M8 x 1 | 6HX | 90 | 15 | 6 | 4.9 | 4 |
| 48096170 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
| 48096171 | M10 x 1 | 6HX | 90 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
| 48096180 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| 48096181 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |