ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-V-DC-MT, เมตริก DIN 374

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทำให้สามารถต๊าปอลูมิเนียมอัลลอยหล่อและเหล็กหล่อได้แบบความเร็วสูง เนื่องจากใช้รูน้ำมันที่ช่วยระบายเศษ
ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-V-DC-MT, เมตริก DIN 374
Drawing ระบุขนาดของ OIL-V-DC-MT, เมตริก DIN 374 ทำให้สามารถต๊าปอลูมิเนียมอัลลอยหล่อและเหล็กหล่อได้แบบความเร็วสูง เนื่องจากใช้รูน้ำมันที่ช่วยระบายเศษ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48040170 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
| 48040180 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| 48040181 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| 48040192 | M14 x 1.5 | 6HX | 100 | 24 | 11 | 9 | 4 |
| 48040203 | M16 x 1.5 | 6HX | 100 | 24 | 12 | 9 | 4 |
| 48040216 | M18 x 1.5 | 6HX | 110 | 30 | 14 | 11 | 4 |
| 48040240 | M22 x 1.5 | 6HX | 125 | 20 | 18 | 14.5 | 5 |
| 48040250 | M24 x 1.5 | 6HX | 140 | 24 | 18 | 14.5 | 5 |