ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-V-DC-MT, เมตริก DIN 376

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทำให้สามารถต๊าปอลูมิเนียมอัลลอยหล่อและเหล็กหล่อได้แบบความเร็วสูง เนื่องจากใช้รูน้ำมันที่ช่วยระบายเศษ
ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-V-DC-MT, เมตริก DIN 376
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48040179 | M12 x 1.75 | 6HX | 110 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| 48040191 | M14 x 2 | 6HX | 110 | 24 | 11 | 9 | 4 |
| 48040202 | M16 x 2 | 6HX | 110 | 24 | 12 | 9 | 4 |
| 48040214 | M18 x 2.5 | 6HX | 125 | 30 | 14 | 11 | 4 |