ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เหมาะสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม การหล่อ และ เหล็กหล่อ ในขณะที่ใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ควบคุม ฟีดซิงโครไนซ์เนื่องจาก มุม คราด 0 องศา

    ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

    รุ่น 1

    ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

    ภาพ ผลิตภัณฑ์

    ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

    บอกขนาดจากแบบ

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLℓ1daZ
    480394574-40 UNC2B56183.52.73
    480394595-40 UNC2B56183.52.73
    480394616-32 UNC2B5620433
    480394648-32 UNC2B63214.53.43
    4803946610-24 UNC2B702564.93
    480394711/4-20 UNC2B803075.53
    480394745/16-18 UNC2B903586.24
    480394793/8-16 UNC2B100351084

    ชนิดที่ 2

    ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

    ภาพ ผลิตภัณฑ์

    ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap ซีรีส์ V-DC-MT, UNC DIN 2184-1

    บอกขนาดจากแบบ

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLdaZ
    480394847/16-14 UNC2B1002286.24
    480394891/2-13 UNC2B11024974
    480394949/16-12 UNC2B110261194
    480395015/8-11 UNC2B110281294
    480395153/4-10 UNC2B1253114114
    480395267/8-9 UNC2B140341814.55
    480395381-8 UNC2B160381814.55