ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 374

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเพลาข้อเหวี่ยง ฟันรูปร่างพิเศษที่ทำให้เศษตัดแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และรูน้ำมันช่วยให้ต๊าปความเร็วสูงได้
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับส่วนประกอบเหล็กกล้าในยานยนต์ VPO-MT, เมตริก DIN 374
ภาพ ผลิตภัณฑ์
พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนเหล็กกล้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเพลาข้อเหวี่ยง
ฟันรูปร่างพิเศษที่ทำให้เศษตัดแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และรูน้ำมันช่วยให้ต๊าปความเร็วสูงได้
ฟันรูปร่างพิเศษที่ทำให้เศษตัดแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และรูน้ำมันช่วยให้ต๊าปความเร็วสูงได้
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | ℓc | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0803919 | M10 x 1 | 6HX | 5P | 90 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
| T0803920 | M10 x 1.25 | 6HX | 5P | 100 | 18 | 7 | 5.5 | 4 |
| T0803921 | M12 x 1.25 | 6HX | 2.5P | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| T0803922 | M12 x 1.5 | 6HX | 2.5P | 100 | 21 | 9 | 7 | 4 |
| T0803924 | M14 x 1.5 | 6HX | 2.5P | 100 | 24 | 11 | 9 | 4 |
| T0803926 | M16 x 1.5 | 6HX | 2.5P | 100 | 24 | 12 | 9 | 4 |