ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง V-XPM-HT, เมตริก DIN 371

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง (38 ถึง 52HRC)
ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง V-XPM-HT, เมตริก DIN 371
ภาพสินค้าของ V-XPM-HT, เมตริก DIN 371
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89913868 | M3 x 0.5 | 6HX | 46 | 19 | 3.5 | 2.7 | 4 | 1 |
| 89914468 | M4 x 0.7 | 6HX | 52 | 21 | 4.5 | 3.4 | 4 | 1 |
| 89914968 | M5 x 0.8 | 6HX | 60 | 24 | 6 | 4.9 | 4 | 1 |
| 89915568 | M6 x 1.0 | 6HX | 62 | 29 | 6 | 4.9 | 5 | 1 |
| 89916168 | M8 x 1.25 | 6HX | 70 | 22 | 6 | 4.9 | 5 | 2 |
| 89916968 | M10 x 1.5 | 6HX | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 5 | 2 |