ดอกต๊าป HSS DIN V NU-ROLL ซีรีส์ V-NRT-B, เมตริก DIN 2174

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทำให้สามารถต๊าปความเร็วสูงได้สำหรับอลูมิเนียม สแตนเลส และเหล็กกล้าเนื่องจากใช้พื้นผิวโคบอลต์ HSS
ดอกต๊าป HSS DIN V NU-ROLL ซีรีส์ V-NRT-B, เมตริก DIN 2174
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ทำให้สามารถต๊าปความเร็วสูงได้บนอลูมิเนียม สแตนเลส และเหล็กกล้า
เนื่องจากพื้นผิวโคบอลต์ HSS
เนื่องจากพื้นผิวโคบอลต์ HSS
ขนาด
Drawing ระบุขนาด
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48003111 | M1 x 0.25 | 6HX | 40 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 |
| 48003113 | M1.2 x 0.25 | 6HX | 40 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 |
| 66711568 | M1.4 x 0.3 | 6HX | 40 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 |
| 66711868 | M1.6 x 0.35 | 6HX | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1 |
| 66712568 | M2 x 0.4 | 6HX | 45 | 8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1 |
| 66712868 | M2.2 x 0.45 | 6HX | 45 | 9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1 |
| 66713368 | M2.5 x 0.45 | 6HX | 50 | 9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1 |
| 66713868 | M3 x 0.5 | 6HX | 56 | 18 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2 |
| 66714068 | M3.5 x 0.6 | 6HX | 56 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 66714468 | M4 x 0.7 | 6HX | 63 | 21 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 2 |
| 66714968 | M5 x 0.8 | 6HX | 70 | 25 | 6 | 6 | 4.9 | 2 |