ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, เมตริก DIN 2174

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อายุการใช้งานยาวนานสำหรับเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กกล้าอ่อน เหล็กอัลลอย เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส เช่นเดียวกับอลูมิเนียมอัลลอย

    ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, เมตริก DIN 2174

    ดอกต๊าป HSS DIN R-XPF ซีรีส์ R-XPF, เมตริก DIN 2174

    Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 376 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปℓcLℓ1da
    48116138M3 x 0.56HX2.5P56183.52.3
    48118138M3 x 0.56GX2.5P56183.52.3
    48116144M4 x 0.76HX2.5P63214.53.4
    48118144M4 x 0.76GX2.5P63214.53.4
    48116155M5 x 0.86HX2.5P702564.9
    48118155M5 x 0.86GX2.5P702564.9
    48116149M6 x 16HX2.5P803064.9
    48118149M6 x 16GX2.5P803064.9