ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-S-XPF, เมตริก DIN 2174

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อายุการใช้งานยาวนานในเหล็กโลหะผสมคาร์บอนและเหล็กอัลลอย เนื่องจากความต้านทานการสึกหรอสูงและความแข็งแกร่งของพื้นผิวโคบอลต์ HSS
ดอกต๊าป HSS DIN Zero Tap พร้อมชุดรูน้ำมัน ซีรีส์ OIL-S-XPF, เมตริก DIN 2174
ภาพสินค้าของ OIL-S-XPF เมตริก DIN 2174
อายุการใช้งานยาวนานในเหล็กโลหะผสมคาร์บอนและเหล็กอัลลอย เนื่องจาก
มีความสามารถในการต้านทานความสึกหรอ และมีความแข็งแกร่งของผิวโคบอลต์ HSS
มีความสามารถในการต้านทานความสึกหรอ และมีความแข็งแกร่งของผิวโคบอลต์ HSS
ขนาด
รุ่น 1

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 371 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ1 | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48042155 | M6 x 1 | 6HX | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 5 |
| 48042161 | M8 x 1.25 | 6HX | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 5 |
| 48042169 | M10 x 1.5 | 6HX | 100 | 39 | 10 | 8 | 8 |
ชนิดที่ 2

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 376 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48042179 | M12 x 1.75 | 110 | 110 | 17 | 9 | 7 | 8 |
| 48042191 | M14 x 2 | 110 | 110 | 20 | 11 | 9 | 8 |
| 48042202 | M16 x 2 | 110 | 110 | 20 | 12 | 9 | 8 |
| 48071214 | M18 x 2.5 | 125 | 125 | 2 | 14 | 11 | 8 |
ชนิดที่ 3

Drawing ระบุขนาด ก่อนหน้านี้เป็น DIN 374 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48042162 | M8 x 1 | 6HX | 90 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
| 48042171 | M10 x 1 | 6HX | 90 | 12 | 7 | 5.5 | 8 |
| 48042170 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 12 | 7 | 5.5 | 8 |
| 48042181 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 15 | 9 | 7 | 8 |
| 48042180 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 15 | 9 | 7 | 8 |
| 48042192 | M14 x 1.5 | 6HX | 100 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| 48042203 | M16 x 1.5 | 6HX | 100 | 15 | 12 | 9 | 8 |
| 48042216 | M18 x 1.5 | 6HX | 110 | 20 | 14 | 11 | 8 |