ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ VXL-SFT, UNC/UN

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปสำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า
ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน ซีรีส์ VXL-SFT, UNC/UN
ภาพสินค้าของ VXL-SFT, UNC/UN ดอกต๊าปสำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | L1 | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48051538 | 1-8 UNC | 2B | 160 | 25.4 | 90 | 18 | 14.5 | 5 |
| 48051552 | 1 1/8-8 UN | 2B | 180 | 25.4 | 100 | 22 | 18 | 5 |
| 48051565 | 1 1/4-8 UN | 2B | 180 | 25.4 | 100 | 22 | 18 | 5 |
| 48051578 | 1 3/8-8 UN | 2B | 200 | 25.4 | 115 | 28 | 22 | 5 |
| 48051592 | 1 1/2-8 UN | 2B | 200 | 25.4 | 115 | 32 | 24 | 5 |
| 48051618 | 1 3/4-UN | 2B | 200 | 25.4 | 101 | 36 | 29 | 6 |
| 48051639 | 2-8 UN | 2B | 225 | 25.4 | 40 | 40 | 32 | 6 |