ดอกต๊าป HSS DIN สำหรับใช้งานกับเหล็กหล่อ, ADC & เหล็กกล้า ซีรีส์ AW-SFT, เมตริก DIN 374

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถต๊าปเหล็กกล้าหลอมและ FCD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN สำหรับใช้งานกับเหล็กหล่อ, ADC & เหล็กกล้า ซีรีส์ AW-SFT, เมตริก DIN 374
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48063170 | M10 x 1 | 6H | 90 | 12 | 7 | 5.5 | 3 |
| 48063171 | M10 x 1.25 | 6H | 100 | 12 | 7 | 5.5 | 3 |
| 48063180 | M12 x 1.25 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 48063181 | M12 x 1.5 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 48063192 | M14 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 |
| 48063203 | M16 x 1.5 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 |
| 48063216 | M18 x 1.5 | 6H | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 |
| 48063230 | M20 x 1.5 | 6H | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 |