ซีรี่ส์ การใช้งาน ก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด DIN ทั่วไปและ SUS VA-SFT เมตริก DIN 376 (ขีดจำกัดก๊อก: 6H)

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ขนาดของดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-SFT, เมตริก DIN 376
บอกขนาดจากแบบ
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | ℓ | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65417960 | M12 x 1.75 | 6H | 110 | 18 | 9 | 7 | 4 |
| 65419160 | M14 x 2 | 6H | 110 | 20 | 11 | 9 | 4 |
| 65420260 | M16 x 2 | 6H | 110 | 20 | 12 | 9 | 4 |
| 65421460 | M18 x 2.5 | 6H | 125 | 25 | 14 | 11 | 4 |
| 65422860 | M20 x 2.5 | 6H | 140 | 25 | 16 | 12 | 4 |
| 65423860 | M22 x 2.5 | 6H | 140 | 25 | 18 | 14.5 | 4 |
| 65424760 | M24 x 3 | 6H | 160 | 30 | 18 | 4.5 | 4 |
| 65426260 | M27 x 3 | 6H | 160 | 30 | 20 | 16 | 5 |
| 65427160 | M30 x 3.5 | 6H | 180 | 35 | 22 | 18 | 5 |
| 65428160 | M33 x 3.5 | 6H | 180 | 35 | 25 | 20 | 5 |
| 65429460 | M36 x 4 | 6H | 200 | 40 | 28 | 22 | 5 |