ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184

    ภาพสินค้าของซีรีส์ A-SFT

    ขนาด

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184

    บอกขนาดจากแบบ

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLldaZ
    T14037851/4-20 UNC2B8010.24.53.42
    T14037865/16-18 UNC2B9011.364.93
    T14037873/8-16 UNC2B10012.775.53
    T14037887/16-14 UNC2B10014.586.23
    T14037891/2-13 UNC2B11015.6973
    T14037909/16-12 UNC2B11016.91193
    T14037915/8-11 UNC2B11018.51293
    T14037923/4-10 UNC2B12525.414114
    T14037937/8-9 UNC2B14028.21814.54
    T14041461-8 UNC2B16031.81814.54
    T14036501 1/8-8 UNC2B18038.122184
    T14036511 1/4-8 UNC2B18038.122184
    T14036521 3/8-8 UNC2B20038.128224
    T14036531 1/2-8 UNC2B20038.128224
    T14037941 5/8-8 UNC2B20038.132244
    T14036541 3/4-8 UNC2B20038.136294
    T14037951 7/8-8 UNC2B22538.136294
    T14036552-8 UNC2B22538.140324