ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1 สองชนิด

    · ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิด
    และสภาพการตัดที่หลากหลาย
    · ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุชิ้นงานหลายชนิด
    ด้วยการปรับปรุงการกำจัดเศษ

    ขนาด

    รุ่น 1

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1

    บอกขนาดจากแบบ

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปlL1daZ
    481394574-40 UNC2BX565.1183.52.72
    481394616-32 UNC2BX566.420432
    481394648-32 UNC2BX636.4214.53.42
    4813946610-24 UNC2BX708.52564.92
    481394711/4-20 UNC2BX8010.23075.52
    481394745/16-18 UNC2BX9011.33586.23
    481394793/8-16 UNC2BX10012.7391083

    ชนิดที่ 2

    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1

    บอกขนาดจากแบบ

    หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปldaZ
    481394847/16-14 UNC2BX10014.586.23
    481394891/2-13 UNC2BX11015.6973
    481395015/8-11 UNC2BX11018.51293
    481395153/4-10 UNC2BX12525.414113
    481395267/8-9 UNC2BX14028.21814.53
    481395381-8 UNC2BX16031.81814.53
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
    ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-SFT, UNC DIN 2184-1 | OSG | MISUMI ประเทศไทย