ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, UNC DIN 2184-1

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, UNC DIN 2184-1
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ขนาด
รุ่น 1
Drawing ระบุขนาดของชนิด 1 (เป็นที่รู้จักก่อนหน้านี้ในชื่อ DIN 2182) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค)
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | L1 | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74845720 | 4-40 UNC | 2B | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 2 |
| 74845920 | 5-40 UNC | 2B | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 |
| 74846130 | 6-32 UNC | 2B | 56 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 74846430 | 8-32 UNC | 2B | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 |
| 74846630 | 10-24 UNC | 2B | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
| 74847150 | 1/4-20 UNC | 2B | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 3 |
| 74847450 | 5/16-18 UNC | 2B | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
| 74847950 | 3/8-16 UNC | 2B | 90 | 35 | 9 | 7 | 3 |
ชนิดที่ 2
Drawing ระบุขนาดของชนิด 2 (เป็นที่รู้จักก่อนหน้านี้ในชื่อ DIN 2183) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปค)
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75148450 | 7/16-14 UNC | 2B | 100 | 24 | 8 | 6.2 | 3 |
| 75148950 | 1/2-13 UNC | 2B | 110 | 29 | 9 | 7 | 3 |
| 75149450 | 9/16-12 UNC | 2B | 110 | 30 | 11 | 9 | 3 |
| 75150150 | 5/8-11 UNC | 2B | 110 | 32 | 12 | 9 | 3 |
| 75151550 | 3/4-10 UNC | 2B | 125 | 34 | 14 | 11 | 3 |
| 75152660 | 7/8-9 UNC | 2B | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 3 |
| 75153860 | 1-8 UNC | 2B | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 3 |