ซีรี่ส์ การใช้งาน ก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด DIN ทั่วไปและ SUS VA-POT เมตริก DIN 376 (ขีดจำกัดก๊อก: 6H)

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 376
VA-POT: ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63917960 | M12 x 1.75 | 6H | 110 | 28 | 9 | 7 | 3 |
| 63919160 | M14 x 2 | 6H | 110 | 30 | 11 | 9 | 3 |
| 63920260 | M16 x 2 | 6H | 110 | 32 | 12 | 9 | 3 |
| 63921460 | M18 x 2.5 | 6H | 125 | 34 | 14 | 11 | 3 |
| 63922860 | M20 x 2.5 | 6H | 140 | 34 | 16 | 12 | 3 |
| 63923860 | M22 x 2.5 | 6H | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 3 |
| 63924760 | M24 x 3 | 6H | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 3 |
| 63926260 | M27 x 3 | 6H | 160 | 38 | 20 | 16 | 4 |
| 63927160 | M30 x 3.5 | 6H | 180 | 45 | 22 | 18 | 4 |
| 63928160 | M33 x 3.5 | 6H | 180 | 50 | 25 | 20 | 4 |
| 63929460 | M36 x 4 | 6H | 200 | 56 | 28 | 22 | 4 |