ซีรีส์ การใช้งาน ก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด DIN ทั่วไปและ SUS VA-POT เมตริก DIN 371 (ขีดจำกัดก๊อก: 6H)

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ดอกต๊าป SS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT
ซีรี่ส์ VA-POT สองประเภท
ดอกต๊าปสำหรับการใช้งานทั่วไปในซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63812560 | M2 x 0.4 | 6H | 45 | 8 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| 63812860 | M2.2 x 0.45 | 6H | 45 | 9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| 63813360 | M2.5 x 0.45 | 6H | 50 | 9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| 63813860 | M3x 1.5 | 6H | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2 |
| 63814060 | M3.5 x 0.6 | 6H | 56 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 63814460 | M4 x 0.7 | 6H | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 2 |
| 63814960 | M5 x 0.8 | 6H | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 2 |
| 63815560 | M6 x 1 | 6H | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | 2 |
| 63816160 | M8 x 1.25 | 6H | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 2 |
| 63816960 | M10 x 1.5 | 6H | 100 | 39 | 10 | 8 | 3 | 2 |