ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-POT, UNF DIN 2184-1

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
A-POT ช่วยให้แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พิสูจน์แล้วว่า A-POT มีข้อดีเหนือคู่แข่งและดอกต๊าปโดยทั่วไป
ภาพสินค้าของดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูง A-POT, UNf DIN 2184-1
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิด
และสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
เนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
และสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
เนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
หน่วย: มม.
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | L1 | d | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48145462 | 6-40 UNF | 2BX | 56 | 12 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 48145467 | 10-32 UNF | 2BX | 70 | 16 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
| 48145472 | 1/4-28 UNF | 2BX | 80 | 19 | 30 | 7 | 5.5 | 3 |
| 48145476 | 5/16-24 UNF | 2BX | 90 | 22 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
| 48145481 | 3/8-24 UNF | 2BX | 90 | 20 | 35 | 10 | 8 | 3 |
| 48145486 | 7/16-20 UNF | 2BX | 100 | 24 | — | 8 | 6.2 | 3 |
| 48145491 | 1/2-20 UNF | 2BX | 100 | 22 | — | 9 | 7 | 3 |
| 48145496 | 9/16-18 UNF | 2BX | 100 | 22 | — | 11 | 9 | 3 |
| 48145504 | 5/8-18 UNF | 2BX | 100 | 22 | — | 12 | 9 | 3 |
| 48145517 | 3/4-16 UNF | 2BX | 110 | 25 | — | 14 | 11 | 3 |
| 48145528 | 7/8-14 UNF | 2BX | 125 | 25 | — | 18 | 14.5 | 3 |
| 48145539 | 1-12 UNF | 2BX | 140 | 28 | — | 18 | 14.5 | 3 |