ดอกต๊าป HSS ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ A-POT, Metric DIN 371

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
A-POT ช่วยให้แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พิสูจน์แล้วว่า A-POT มีข้อดีเหนือคู่แข่งและดอกต๊าปโดยทั่วไป

ภาพสินค้าของดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูง A-POT ชนิดเมตริกสำหรับ DIN 371
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิด
และสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
เนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
และสภาพการตัดที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
เนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
ขนาด

บอกขนาดจากแบบ
หน่วย: มม.
| หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | L1 | d | e | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48145138 | M3 x 0.5 | 6HX | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 |
| 48145144 | M4 x 0.7 | 6HX | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 |
| 48145149 | M5 x 0.8 | 6HX | 70 | 16 | 25 | 6 | 4.9 | 3 |
| 48145155 | M6 x 1 | 6HX | 80 | 19 | 30 | 6 | 4.9 | 3 |
| 48145161 | M8 x 1.25 | 6HX | 90 | 22 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
| 48145169 | M10 x 1.5 | 6HX | 100 | 24 | 39 | 10 | 8 | 3 |