ขาตั้ง สเตนเลส

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ทั้งหมดเสร็จสิ้นด้วย สเตนเลส SUS304
· เมื่อใช้ ขาตั้ง ประกอบในห้องปฏิบัติการ การเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอาจทำลายความสวยงามของห้อง ด้วย ขาตั้ง ระบบ สเตนเลส นี้ ไม่ต้องกังวล ปลอดภัยเพราะเป็น วัสดุ มี ความทนทาน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· ด้วย ท่อเหล็ก สเตนเลส (⌀13 มม.) ฐานรอง/แผ่นรอง สเตนเลส (ชนิด SUB) อุปกรณ์จับยึด C ส สเตนเลส เลส และเหล็กเสริมเส้นทแยงมุม สเตนเลส คุณสามารถประกอบขาตั้งได้หลากหลาย
* หากต้องการยึดด้วย สต๊อปเปอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ ขาตั้ง ระบบ สเตนเลส โปรดซื้อ 4 ชิ้น
สเปค ขาตั้ง สเตนเลส
| รหัสสินค้า | 110-53301 | 110-53302 | 110-53303 |
|---|---|---|---|
| ฐานรอง/แผ่นรอง ระบบ สเตนเลส | SUB440: SUS304 ก25 × ย437 × ส32 มม., 2.6 กก. × 2 ชิ้น | SUB440: SUS304 ก25 × ย437 × ส32 มม., 2.6 กก. × 2 ชิ้น | SUB440: SUS304 ก25 × ย437 × ส32 มม., 2.6 กก. × 2 ชิ้น |
| ท่อเหล็ก สเตนเลส | SUS304 ⌀13 × 600 มม. × 5 ชิ้น | SUS304 ⌀13 × 900 มม. × 5 ชิ้น | SUS304 ⌀13 × 1,000 มม. × 6 ชิ้น |
| ท่อเหล็ก สเตนเลส | SUS304 ⌀13 × 1,000 มม. × 4 ชิ้น | SUS304 ⌀13 × 1,000 มม. × 5 ชิ้น | SUS304 ⌀13 × 1,200 มม. × 5 ชิ้น |
| อุปกรณ์จับยึด C สเตนเลส | SUS304 ⌀ขา เหล็กยึด เฉพาะด้าน ขนาด 13 มม. × 18 ชิ้น | SUS304 ⌀ขา เหล็กยึด เฉพาะด้าน ขนาด 13 มม. × 22 ชิ้น | SUS304 ⌀ขา เหล็กยึด เฉพาะด้าน ขนาด 13 มม. × 26 ชิ้น |
| สเตนเลส (แบบเลื่อน) แท่งเสริมแรงในแนวทแยง | SRN750: SUS304 ช่วงขยายและหดตัวภายใน 725 ถึง 1,300 มม. × 2 ชิ้น | SRN750: SUS304 ช่วงขยายและหดตัวภายใน 725 ถึง 1,300 มม. × 2 ชิ้น | SRN750: SUS304 ช่วงขยายและหดตัวภายใน 725 ถึง 1,300 มม. × 2 ชิ้น |