อินเสิร์ทหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์ PZAG

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

  • ข้อมูลสำหรับ CAD และ CAM / ซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องมืออาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการดาวน์โหลดในบางรายการ ในกรณีดังกล่าว โปรดใช้ปุ่มดาวน์โหลดหลังจากเลือกข้อมูลในรายการ "ข้อมูล CAD" (2D/3D) หรือ "ข้อมูลซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องมือ CAM / เครื่องมือ" ภายใต้เงื่อนไขที่เจาะจงยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด มีด แบบเหลี่ยม พร้อม สเปค 4 มุม เบรกเกอร์ กล้ามเนื้อมีความสามารถในการแยก เศษตัด ที่โดดเด่น

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ 1 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์
คุณสมบัติ 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ประสิทธิภาพในการหักเศษตัดเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากการเจาะเคาน์เตอร์บอร์สามารถทำได้ด้วยการตัดแบบต่อเนื่องเท่านั้น

  • ให้ประสิทธิภาพในการการหักเศษตัดสูงด้วยร่องหักเศษขนาดใหญ่บริเวณคมตัด

 

มีหลากหลายสินค้าให้เลือก

รายการขนาดที่ตรงกับขนาดเคาน์เตอร์บอร์มาตรฐานของสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ใช้ได้กับสกรูเกลียวปล่อยขนาด M8 ถึง M52)

คุณสมบัติ 3 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

■ ข้อมูลกระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานเคาน์เตอร์บอร์ของวัสดุ S50C

ข้อมูลกระบวนการ 1 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

การเคาน์เตอร์บอร์สกรูฝาครอบหัวจมหกเหลี่ยม M16 ทำให้เกิดเศษตัดขนาดเล็ก ทำให้กระบวนการทำงานต่อเนื่องมีความน่าเชื่อถือ

 

กระบวนการทำงานเคาน์เตอร์บอร์วัสดุ SS400 ของชิ้นส่วนขนาดใหญ่

ข้อมูลกระบวนการ 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

Drawing

ข้อมูลกระบวนการ 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

รุ่น 1

ข้อมูลกระบวนการ 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ชนิดที่ 2

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

กระบวนการทำงานเคาน์เตอร์บอร์ทั่วไปและกระบวนการทำงานแบบแนวดิ่ง

ข้อมูลกระบวนการ 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด

1. ตารางแสดงสภาวะการตัดมาตรฐานแสดงค่าทั่วไปที่ความเร็วตัดจริง โปรดปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในกระบวนการทำงาน
2. เมื่อติดตั้งอินเสิร์ท ให้ขจัดรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกออกแล้วติดตั้งให้แน่น
3. ยึดวัสดุชิ้นงานให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียรูป โค้งงอ หรือสั่นสะท้าน

วัสดุที่รองรับการใช้งาน

วัสดุชิ้นงานที่รองรับการใช้งานของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ข้อมูลช่วยในการเลือก

วัสดุแนะนำสำหรับแต่ละวัสดุชิ้นงาน

วัสดุชิ้นงานที่แนะนำของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

◎: วัสดุแนะนำอันดับแรก O: วัสดุแนะนำอันดับที่สอง

หัวกัดเคาน์เตอร์บอร์แบบด้ามตรง PZAG SS

อุปกรณ์รองรับตัวเลือก 1 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

รุ่น 1

อุปกรณ์รองรับตัวเลือก 2 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

ชนิดที่ 2

หมายเลขเครื่องมือขนาดเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Dc
จำนวนร่องฟันคมตัด
Z
ความยาวรวม
L
ความยาวบอดี้
Lf
ความลึกในกระบวนการทำงาน
ที่ใช้ได้จริง le
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Ds
ความยาวด้าม
ls
เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ
ของรูไพล็อต
*1)
ae
*2)
รองรับการใช้งาน
อินเสิร์ท
รูปทรง
ชนิด
7832100PZAG04R014SS20-21421003021207064(1)1
7832101PZAG06R0175SS20-217.510535265.56(2)
7832102PZAG06R020SS20-22011040308
7832103PZAG06R023SS25-2231255034.5257511
7832104PZAG09R026SS25-226130553989(3)
7832105PZAG09R029SS32-2291406043.5328011
7832106PZAG09R032SS32-232145654814
7832107PZAG09R035SS32-2351507052.5172
7832108PZAG09R039SS32-2391608058.521
7832109PZAG09R043SS32-2431709064.525
7832110PZAG09R048SS32-2481801007230

(1) ถึง (3) เทียบเท่ากับหมายเลขอินเสิร์ทที่เข้ากันได้ในตารางชิ้นส่วน

*1) ระบุค่าต่ำสุดของรูไพล็อตในการเคาน์เตอร์บอร์

หัวกัดเคาน์เตอร์บอร์แบบเจาะ PZAG

อุปกรณ์รองรับตัวเลือก 3 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์
หมายเลขเครื่องมือขนาดเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
Dc
จำนวนร่องฟันคมตัด
Z
เครื่องตัด
ความสูง Lf
ประสิทธิผล
ความลึกของกระบวนการทำงาน le
เส้นผ่านศูนย์กลางของบอส
Db
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
d
เส้นผ่านศูนย์กลางรูลึก lรูสลักหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ
ของรูไพล็อต
*1)
ae หมายเหตุ 2)
(สูงสุด)
รองรับการใช้งาน
อินเสิร์ท
ความกว้าง aความลึก b
7832111PZAG13R054M22-4544633545222110.46.32912.5(4)
7832112PZAG13R058M22-4583833
7832113PZAG13R062M22-4624137
7832114PZAG13R067M22-4674442
7832115PZAG13R072M22-4724747
7832116PZAG17R076M22-476504416(5)
7832117PZAG17R082M22-4825450

(4) ถึง (5) เทียบเท่ากับหมายเลขอินเสิร์ทที่เข้ากันได้ในตารางชิ้นส่วน

*1) ระบุค่าต่ำสุดของรูไพล็อตในการเคาน์เตอร์บอร์
*2) ระยะกินลึกสูงสุดระหว่างการตัดเฉือน (ae)
อุปกรณ์รองรับตัวเลือก 4 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

*) 2

ชิ้นส่วน

อุปกรณ์รองรับตัวเลือก 5 ของอินเสิร์ท PZAG สำหรับหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์

กรุณาซื้อประแจแยกต่างหาก
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
อินเสิร์ทหัวกัดเคาน์เตอร์บอร์ PZAG | OSG | MISUMI ประเทศไทย