เครื่องพิมพ์ 3D PLA 2.85 mm, 1kg

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กรดแลคติกโพลีแลคติก (PLA) เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นหนึ่งใน วัสดุ รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพิมพ์ 3 มิติพลาสติกเช่น PLA เป็น วัสดุ การพิมพ์ 3 มิติที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากความเรียบง่าย ความแม่นยำ มิติและต้นทุนต่ำPLA สามารถพิมพ์ที่อุณหภูมิต่ำและไม่ต้องการ เตียง อุ่นและเป็นหนึ่งในเส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
PLA เป็นไส้หลอดชนิด PLA เกรด สูงที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการพิมพ์ 3 มิติเส้นใยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจะยังคงรักษาคุณสมบัติทั่วไปของ PLA ไว้ แต่ทำให้มีความแกร่งและเปราะน้อยลงเนื่องจาก ปัจจัย การหดตัวต่ำ PLA จะไม่เปลี่ยนรูปหลังจากระบายความร้อน
RS pro รุ่นนี้ของ วัสดุ การพิมพ์ PLA 3D มีหลายสี:
• 832-0260 - เป็นธรรมชาติ
• 832-0264- สีดำ
• 832-0270 - สีแดง
• 832-0273 - สีขาว
• 832-0276 - สีน้ำเงิน
• 832-0282 - สีเหลือง
• 832-0286 - สีส้ม
• 832-0289 - สีเขียว
• 832-0292 - ทอง
• 832-0295 - เงิน
• 832-0298 - สีชมพู
• 832-0302 - สีเทา
• 832-0305 - สีเหลืองเรืองแสง
• 832-0309 - สีส้มเรืองแสง
• 832-0318 - เรืองแสงเป็นสีเขียวเข้ม
คุณสมบัติและประโยชน์
•รุนแรงและเปราะน้อยกว่า PLA ปกติ
•ง่ายต่อการพิมพ์ที่อุณหภูมิต่ำ
•การแปรปรวนต่ำ
•ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งแตกต่างจากไส้ ABS - PLA นั้นได้มาจากพืชเช่นข้าวโพดและอ้อย
•กลิ่น จำกัด
•อายุการเก็บรักษาที่ดี
เมื่อคุณซื้อไส้หลอดแล้วสิ่งสำคัญคือต้องจัดเก็บอย่างถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพเมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกจะดูดซับความชื้นจากอากาศสร้างฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นใยฟองอากาศเหล่านี้เมื่อถูกความร้อนใน หัวฉีด เครื่องอัดรีดจะไปถึงจุดเดือดอย่างรวดเร็วทำให้กระดาษเสียขอแนะนำให้ใช้เครื่องลดความชื้นสารดูดความชื้นเพื่อดูดซับความชื้น
การเก็บรักษา
เย็นและแห้ง (15-25 ° C) และห่างจากแสง UVช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาอย่างมีนัยสำคัญ
แอปพลิเคชันทั่วไป
PLA ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลายเช่น:
•การพิมพ์ทั่วไป
•งานอดิเรก
•การแพทย์
• การศึกษา
•การสร้างต้นแบบ
•อัญมณี
•รูปแบบสถาปัตยกรรม
• การบิน
•วิศวกรรม
•ยานยนต์