เครื่องพิมพ์ 3D ABS 1.75 มม

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (ABS) เป็นเส้นใยทนแรงกระแทกที่แข็งแรงเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการพิมพ์ผลิตภัณฑ์พิมพ์ ตัน 3 มิติABS สามารถใช้กับ เครื่องพิมพ์ 3D เดสก์ท็อป FDM หรือ FFF เทคโนโลยีทั่วไปทั้งหมดได้
    เนื่องจากความเสถียรของ กระบวนการแปรรูป และคุณสมบัติทางกายภาพของ ABS จึงเป็นพอลิเม เทอร์โมพลาสติก ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวัสดุ ยังเบาและทนทานมากทำให้ ABS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือ ของเล่นและเครื่องใช้ทุกชนิดพิมพ์ด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยสำหรับ ABS เส้นใยนี้ให้ผลการพิมพ์ 3 มิติที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

    วัสดุ การพิมพ์ ABS 3D ของ RS pro มีให้เลือกหลายสี:
    • 832-0311 - สีดำ 1kg
    • 832-0315- สีขาว 1kg
    • 832-0321 - สีเขียว 1 กก
    • 832-0324 - สีน้ำเงิน 1kg
    • 832-0327 - สีแดง 1kg
    • 832-0330 - สีเหลือง 1kg
    • 832-0333 - ส้ม 1kg
    • 832-0337 - เงิน 1 กก
    • 832-0343 - สีเทา 1kg
    • 832-0346 - สีชมพู 1kg
    • 832-0349 - ทอง 1 กก
    • 832-0352 - สีเหลืองเรืองแสง 1 กก
    • 832-0355 - สีส้มเรืองแสง 1 กก
    • 832-0453 - ดำ 300 ก
    • 832-0469 - แดง 300 ก
    • 832-0472 - สีชมพู 300 g
    • 832-0497 - ส้มเรืองแสง 300 ก
    คุณสมบัติและประโยชน์
    •ทนต่อแรงกระแทกสูงมาก
    •แข็งแรงเป็นพิเศษ - พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น
    •การพิมพ์ที่เสถียร
    •เบาและทนทาน
    •การแปรปรวนที่ จำกัด - ต้องใช้ เตียง อุ่น
    •อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับ เตียง อุ่นคือ 90 ° C ถึง 110 ° C
    • ABS มีลักษณะเป็นมันวาว

    สิ่งสำคัญคือต้องจัดเก็บไส้หลอดนี้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพเมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกจะดูดซับความชื้นจากอากาศสร้างฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นใยฟองอากาศเหล่านี้เมื่อได้รับความร้อนใน หัวฉีด เครื่องอัดรีดจะถึงจุดเดือดอย่างรวดเร็วทำให้งานพิมพ์เสียหายขอแนะนำให้ใช้เครื่องลดความชื้นแบบดูดความชื้นเพื่อดูดซับความชื้น