ปลอดสารตะกั่ว บัดกรี 3% ag ฟรี

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลวดบัดกรีจาก RS นี้เป็นลวดบัดกรีไร้สารตะกั่ว SAC305 ที่ทำจากเรซินซึ่งใช้เรซินสังเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นและแพ็คเกจกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
    โลหะผสมที่ใช้ใน ขดลวด ตะกั่วบัดกรี นี้สอดคล้องกับ J-STD 006 และประกอบด้วย ดีบุก 96.5% เงิน 3.0% และ ทองแดง 0.5%
    สูตร ฟลักซ์ ของ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ แผ่นวงจร พิมพ์ทั่วไป (pcbs) เปียกและ ส่วนประกอบ ใด ๆ เนื่องจากทิ้งคราบที่ชัดเจนซึ่งสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการแปรงแบบแห้งเพื่อให้ดู อุปกรณ์ทำความสะอาด หรือทิ้งไว้อย่างปลอดภัยบน PCB หลังจากการบัดกรี
    ขดลวด ตะกั่วบัดกรี อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับงานบัดกรีหลากหลายประเภท
    อุณหภูมิโดยทั่วไปของ ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับใช้กับตัว ตะกั่วบัดกรี นี้คือ 360-400 ° C
    จุดหลอมเหลว คือ 217-219 ° C
    ปริมาณ ฟลักซ์ 3.3%