ถังเก็บของราคาประหยัด ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ด้านหน้ากึ่งเปิด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
จาก RS Pro กล่องเก็บของพลาสติกแบบประหยัด ผลิตจากโพลีโพรพีลีนรีไซเคิลที่แข็งแรง ออกแบบมาเพื่อการจัดระเบียบและจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ถังเก็บข้อมูลเหล่านี้สามารถวางซ้อนกันได้และสามารถวางซ้อนทับกันได้เพื่อมอบทั้ง สารละลาย ประหยัดพื้นที่ พื้นที่ตามความต้องการในการจัดเก็บของคุณและความสะดวกในการจัดการ ด้านหน้าของถังขยะเปิดออกเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ช่องเว้าขึ้นรูปที่ด้านหน้าของถังช่วยให้สามารถใส่บัตรดัชนีหรือฉลากเพื่อให้ระบุเนื้อหาได้ง่าย
· ลดต้นทุนและลดการปล่อยคาร์บอนในขณะที่ยังคงคุณภาพ
· สามารถรีไซเคิลได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· ออกแบบให้แข็งแรง ทนทาน พร้อมฐาน เสาด้านข้าง และขอบสำหรับวางซ้อนที่เสริมความแข็งแรง
· ผลิตจากโพลีโพรพีลีนรีไซเคิลที่ขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดขึ้นรูป ซึ่งทั้งทนทานและทนต่อสารละลายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
· โพลีโพรพีลีนสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15°C ถึง +50°C. อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้ และอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อกล่องเก็บของอยู่ภายใต้การรับน้ำหนักหรือแรงกดดัน
· ไม่เป็นพิษ
· ผิวด้านในของกล่องเก็บของพลาสติกเรียบ สะอาด และถูกสุขอนามัย และช่วยป้องกันการสะสมของสารต่าง ๆ เช่น จาระบี ถังเก็บข้อมูลเหล่านี้ยังทำความสะอาดได้ง่าย
· มีร่องการ์ดดัชนีขึ้นรูปที่ด้านหน้าของถังเก็บเพื่อระบุผลิตภัณฑ์