เข็มขัดรัดสายไฟ, สีดำ และไนลอนธรรมชาติ แบบถอดออกไม่ได้ พร้อมความทนต่อสภาพอากาศ

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เข็มขัดรัดสายไฟ RS PRO เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดสิ่งของเข้าด้วยกันโดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าหรือสายไฟเข็มขัดรัดสายไฟ เหล่านี้ทำจาก ไนล่อน 66 (หรือที่เรียกว่า ไนล่อน 6.6) และทนต่อสภาพอากาศจึงสามารถใช้ในงานกลางแจ้งได้สายสัมพันธ์เหล่านี้เป็นตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบชิ้นเดียวแบบล็อคตัวเองและ ฟังก์ชั่น เหมือนสายรัดเพื่อให้สายเป็นระเบียบมีให้เลือกหลายขนาด
    การ การออกแบบ เข็มขัดรัดสายไฟ มีส่วน หัว ที่มี ร่อง สำหรับ เทป เพื่อทำห่วงสามารถดึง สายไฟ ผ่าน ร่อง จนกว่าจะได้ห่วงที่ต้องการจากนั้นสามารถตัด สายไฟ ส่วนเกินออกได้
    เมื่อ เกลียว ผ่าน ร่อง ฟัน ของ สายไฟ แบบหล่อ ตัว ล็อค ซึ่งไม่สามารถดึงกลับผ่านได้
    เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน มาตรฐาน เหล่านี้ควรเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือทุกชิ้นด้วยช่วงกว้างของ RS PRO มีความยาวและความกว้างที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ
    คุณสมบัติและประโยชน์:
    ทนต่อรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
    ความหน่วงไฟ:UL มาตรฐาน 94 V-2 ติดไฟ
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    เกลียว
    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง