เข็มขัดรัดสายไฟ, สีดำ และความร้อนธรรมชาติแบบเสถียร

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เข็มขัดรัดสายไฟ RS PRO ทนความร้อนที่ผลิตจาก ไนล่อน 66 (หรือที่เรียกว่า ไนล่อน 6.6) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่มีความร้อนสูงถึง 105 ° Cเข็มขัดรัดสายไฟ เหล่านี้เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดสิ่งของเข้าด้วยกันโดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าหรือสายไฟและเป็นตัว ยึด แบบชิ้นเดียวแบบล็อค สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เองทำหน้าที่เหมือนสายรัดเพื่อเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีให้เลือกหลายขนาด
    การ การออกแบบ เข็มขัดรัดสายไฟ มีส่วน หัว ที่มี ร่อง สำหรับ เทป เพื่อทำห่วงสามารถดึง สายไฟ ผ่าน ร่อง จนกว่าจะได้ห่วงที่ต้องการจากนั้นสามารถตัด สายไฟ ส่วนเกินออกได้
    เมื่อ เกลียว ผ่าน ร่อง ฟัน ของ สายไฟ แบบหล่อ ตัว ล็อค ซึ่งไม่สามารถดึงกลับผ่านได้
    เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน เหล่านี้ควรเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือทุกชิ้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ RS PRO มีความยาวความกว้างและสีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ
    ทนความร้อน - สำหรับใช้ในการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องหรือยาวนาน (105 ° C)
    ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง
    คะแนนความไวไฟ UL 94 V-2
    มีให้เลือกทั้งสีดำและสีธรรมชาติ
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย