(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เข็มขัดรัดสายไฟสีดำ แบบถอดออกได้【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟสีดำ แบบถอดออกได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 726.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
811-1616 SALE
811-1802 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง ตรงตามมาตรฐาน

฿ 726.67

฿ 512.96

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน โดยธรรมชาติ 7.6 มม ABS, curus, DNV, UL 94 V-2

฿ 865.70

฿ 611.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สีดำ 4.5 มม ABS, UL 94 V-2

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ไนล่อน 66
  • ความยาว
    250 มม
  • ปริมาณ
    100
  • ชนิด
    releasable
  • พฤติกรรมไฟ
    ความหน่วงไฟ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด
    65 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    215.6 N

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟ RS PRO ที่ถอดออกได้ที่ผลิตจาก ไนล่อน 66 (หรือที่เรียกว่า ไนล่อน 6.6) หมายความว่าสามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งครั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับต้นแบบเนื่องจากสามารถเปิดใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สามารถเพิ่มสายไฟใหม่ลงในมัดได้เข็มขัดรัดสายไฟ เหล่านี้เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดสิ่งของเข้าด้วยกันโดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าหรือสายไฟและเป็นตัว ยึด แบบชิ้นเดียวแบบล็อค สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เองทำหน้าที่เหมือนสายรัดเพื่อเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีให้เลือกหลายขนาด

การ การออกแบบ เข็มขัดรัดสายไฟ มีส่วน หัว ที่มี ร่อง สำหรับ เทป เพื่อทำห่วงสามารถดึง สายไฟ ผ่าน ร่อง จนกว่าจะได้ห่วงที่ต้องการจากนั้นสามารถตัด สายไฟ ส่วนเกินออกได้เข็มขัดรัดสายไฟ ถอดออกได้ประกอบด้วย ก้านโยก หรือปุ่ม

เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน เหล่านี้ควรเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือทุกชิ้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ RS PRO มีความยาวและความกว้างที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ
นำออกใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - ปล่อยออกมาโดยใช้นิ้วจับ
ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการติดตั้ง
คะแนนความไวไฟ UL 94 V-2
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสรุ่น
811-1616 SALE
811-1802 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง ตรงตามมาตรฐาน

฿ 726.67

฿ 512.96

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน โดยธรรมชาติ 7.6 มม ABS, curus, DNV, UL 94 V-2

฿ 865.70

฿ 611.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สีดำ 4.5 มม ABS, UL 94 V-2

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1