เข็มขัดรัดสายไฟแบบไนลอน ไม่ลามไฟ

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เข็มขัดรัดสายไฟ ไม่ลุกติดไฟ RS PRO เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดสิ่งของเข้าด้วยกันโดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าหรือสายไฟเข็มขัดรัดสายไฟ เหล่านี้ทำจาก ไนล่อน 66 (หรือที่เรียกว่า ไนล่อน 6.6) ซึ่งจัดอยู่ใน UL 94 V-0 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ทนไฟเป็นสิ่งสำคัญสายสัมพันธ์เหล่านี้เป็นตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบชิ้นเดียวแบบล็อคตัวเองซึ่งทำหน้าที่เหมือนสายรัดเพื่อให้สายเป็นระเบียบมีให้เลือกหลายขนาดและความยาว
    การ การออกแบบ เข็มขัดรัดสายไฟ มีส่วน หัว ที่มี ร่อง สำหรับ เทป เพื่อทำห่วงสามารถดึง สายไฟ ผ่าน ร่อง จนกว่าจะได้ห่วงที่ต้องการจากนั้นสามารถตัด สายไฟ ส่วนเกินออกได้
    เมื่อ เกลียว ผ่าน ร่อง ฟัน ของ สายไฟ แบบหล่อ ตัว ล็อค ซึ่งไม่สามารถดึงกลับผ่านได้
    เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ความหน่วงไฟ เหล่านี้ควรเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือทุกชิ้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ RS PRO มีความยาวความกว้างและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ
    ความหน่วงไฟ:UL 94 V-0 มาตรฐาน
    Non-releasable
    สีดำหรือสีธรรมชาติ
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    ง่ายต่อการ เกลียว
    วัสดุ ไนล่อน 66