เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ธรรมชาติ ความหน่วงไฟ

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ความยาว: 550 mm
- ความกว้าง: 12.7 mm
- สี: ธรรมชาติ
- Material: ไนล่อน 66
- พิมพ์: ไม่ลามไฟ
- ทนทานต่อรังสี UV: ไม่มี
- อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ: -40°C
- อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: +85°C
- พฤติกรรมการใช้ไฟ: ไม่ลามไฟ
- ความทนต่อแรงดึง: 1117.2 N
[คุณสมบัติ]
- ความหน่วงไฟ: มาตรฐาน UL 94 V-0
- ไม่สามารถปล่อยได้
- สีดำ หรือ สีธรรมชาติ
- เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย
- เกลียว ง่าย
- วัสดุ ไนล่อน 66