หน้า หน้าสัมผัสแจ้งเตือน ติดตั้งบนผิว เกรด 2

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ประเภท สายไฟ มาพร้อม สายไฟ ยาว 750 มม.พร็อกซิมิตี สวิตช์ ออกแบบมาเพื่อป้องกันประตูและหน้าต่าง อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)สวิตช์ทำจากวัสดุตัวเรือนอะลูมิเนียมสวิตช์กก N / O SPST ที่ทำงานด้วยแม่เหล็กแม่เหล็ก กระตุ้นแบบถาวรยังเป็นโครงสร้างแบบหล่อเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
    วาล์วปรกติเปิด + ลูปการกำกับดูแล
    เกรด 2
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 50 V AC / DC
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด 0.5 A
    กระแสไฟฟ้าใช้งาน สูงสุด 0.8 A
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด 10 W / VA
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 mohms
    ความต้านทานหน้าสัมผัส 120 mohms
    ระยะใช้งาน 15 มม
    อุณหภูมิใช้งาน -40 °ถึง + 85 ° C
    วัสดุตัวเรือนอะลูมิเนียม