ไฟแสดงสถานะ E5

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หลอดไส้จะทำงานตาม สเปค และให้อายุการใช้งานที่เหมาะสมเมื่อ:พวกเขาใช้พลังงานที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟ 50 Hz ที่เสถียร อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อยู่ในช่วง + 20 ° C ถึง + 25 ° C; และไม่มีการสั่นสะเทือนทางกล

    การเบี่ยงเบนจากเกณฑ์เหล่านี้อาจมีผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของหลอดไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไส้หลอดที่มี กระแสไฟฟ้า ต่ำ (<80 mA)

    การทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ DC ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า สามารถลดอายุการใช้งานที่ระบุได้ถึง 50%ควรสังเกตผลของการเปลี่ยนแปลงจากแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:5% ข้างต้นจะช่วยลดอายุการใช้งานหลอดได้ถึง 50%5% ด้านล่างจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานหลอดไฟอย่างมีนัยสำคัญการใช้กระแสไฟฟ้า อาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง± 10% สำหรับค่าที่ระบุไว้ที่ แรงดันไฟเลี้ยง กำหนดดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้หลอดไฟหลายชุดในการใช้งานดังกล่าวขอแนะนำให้ลด พิกัดแรงดันไฟฟ้า ลง 10% เพื่อป้องกันความล้มเหลวก่อนกำหนดของหลอดไฟแต่ละดวง

    การแปลงหน่วย เอาต์พุต แสง:Lumens = MSCP x 12.6, MSCP = ลูเมน / 12.6