ชุดโมดูลเครื่องมือไขควงและดอกไขควงวิศวกรรม 39 ชิ้น

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดไขควงและดอกไขควงคุณภาพสูงสำหรับมืออาชีพที่ครบครัน จัดมาในโมดูลเครื่องมือโฟม EVA สำหรับใช้ในตู้และหีบเครื่องมือแบบลูกกลิ้งของ RS
    ชุดนี้ประกอบด้วยประเภทไขควงและเครื่องทดสอบดังต่อไปนี้:
    ไขควงร่อง: มีปลายแบนใช้สำหรับสกรูที่มีร่องตรงข้ามหัว
    ไขควง Pozidriv: มองว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดของ Phillips ออกแบบมาเพื่อลดการหลุดของไขควง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไขควงหลุดออกจากหัวสกรูเมื่อมีการใช้แรงบิดมากขึ้น
    เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า VDE: ประเภทของเครื่องมือทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบได้ เครื่องทดสอบประเภทนี้มักใช้กับกระแสไฟที่เปิดอยู่เสมอเพื่อตรวจสอบว่ามีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดหรือไม่และทดสอบการต่อสายดินที่ถูกต้อง
    ไขควงเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่างที่สำคัญที่สุดในชุดเครื่องมือของช่างทุกคน มีหลายสถานการณ์และอาชีพที่ไขควงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคลายหรือขันตัวยึด


    คุณสมบัติและประโยชน์
    ไขควงที่มีปลายฟอสเฟตเพื่อป้องกันการกัดกร่อน เพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น
    ด้ามจับนุ่มช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้และให้การจับที่สบาย
    รูสำหรับเชือกที่ด้ามจับของไขควงสำหรับการทำงานที่สูง
    เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า 1000 V ที่ได้รับการรับรองจาก VDE, VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108, สำหรับ 110 ถึง 250 V
    ชุดบิตเหล็กขนาดใหญ่ 31 ชิ้น ขนาด 25 มม.
    โฟมช่วยระบุชิ้นส่วนที่หายไปได้อย่างรวดเร็ว
    โมดูลเครื่องมือโฟมถูกออกแบบมาเพื่อการถอดออกจากลิ้นชักได้ง่ายเป็นประจำ
    ใบมีดเหล็กโครเมียมวานาเดียมโมลิบดีนัม
    ปลายสีดำเคลือบโครเมียมด้าน
    DIN ISO 2380-1/2, TS ISO 2380-1
    ที่ยึดบิต: ปลอกสเตนเลสพร้อมแม่เหล็กถาวรที่แข็งแรง

    การใช้งานทั่วไป
    ชุดไขควงมักถูกใช้โดยช่างมืออาชีพ วิศวกร หรือผู้ที่ต้องการทำงาน DIY.
    อิเล็กทรอนิกส์
    เปิดคอนโซล - Xbox/Playstation
    เปิดโทรศัพท์มือถือ
    เปิด Macbooks
    การผลิตเชิงกลและอุตสาหกรรม
    งานไม้/งานช่างไม้
    การยึดไม้กับโลหะ