ชุด ชุดขับมอเตอร์ งานละเอียด

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไขควง RS pro ที่ งานละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างทั่วไป เหล่านี้เหมาะสำหรับการคลายเกลียวและซ่อมพีซี สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
    ไขควง เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ ช่างที่จำเป็นที่สุดในชุด เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างทุกคน มีหลายสถานการณ์และอาชีพที่ ไขควง เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเฉพาะที่หมุนรอบ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต คลายหรือขัน
    คุณสมบัติและประโยชน์
    ใบมีดผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม เกรด สูง
    ฝาครอบ หมุนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานขับรถได้ง่ายและปรับได้อย่างแม่นยำ
    รูปทรง ของที่ มือจับ ให้การ ตัวจับชิ้นงาน สบายระหว่างการหมุน
    RS pro มีชุด ไขควง ต่อไปนี้:
    243-513 – 7 ชิ้น (slotted x 4 ชิ้น และ Phillips x 3 ชิ้น)
    243-585 – 7 ชิ้น (slotted x 4 ชิ้น และ Phillips x 3 ชิ้น)
    243-692 - 5 ชิ้น (ทอร์กซ์)
    243-686 - 7 ชิ้น (ฐานสิบหก)
    243-664 – 5 ชิ้น (น๊อตตัวเมีย อตสปินเนอร์)
    slotted: มีปลายแบนที่ใช้สำหรับสกรูที่มีการบุกรุกเชิงเส้นตรงทั่วศีรษะ
    หัวแฉก: มีช่อง รูปทรง กากบาทและออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับ แรงบิด มากขึ้น
    ทอร์ค: มีการบุกรุกรูปดาวหกจุดซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ แรงบิด มากขึ้น
    หกเหลี่ยม: สำหรับคลายหรือขัน สกรูหกเหลี่ยม
    น๊อตตัวเมีย ปินเนอร์: เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับขัน น็อต และ โบลท์ เหมาะสำหรับพื้นที่ จำกัด
    การใช้งานทั่วไป
    โดยทั่วไปแล้วชุด ไขควง จะถูกใช้โดยพ่อค้ามืออาชีพวิศวกรหรือผู้ที่ต้องการทำ DIY
    อิเล็กทรอนิกส์
    การเปิดคอนโซล - Xbox/Playstation
    การเปิดโทรศัพท์มือถือ
    กำลังเปิด macbooks
    การผลิตเครื่องจักรกลและ อุตสาหกรรม
    ช่างไม้ / ช่างไม้
    ยึด ไม้ กับโลหะ
    สภาพแวดล้อมที่ไวไฟ
    คำถามที่พบบ่อย
    คุณจะได้อะไรใน คลองเลื่อย?
    243-513 – 7 ชิ้น
    ช่อง x 4: 1.5 × 50, 2.5 × 50, 3 × 5, 3 × 100
    ฟิลลิปส์ x 3: 00 × 60, 0 × 60, 1 × 80
    243-585 – 7 ชิ้น
    ช่อง x 4: 2.5 × 50, 2.5 × 50, 3 × 50, 3 × 100
    ฟิลลิปส์ x 3: 00 × 60, 0 × 60, 1 × 80
    243-692 x 5 ชิ้น
    ทอร์ค: T6 × 60, T7 × 60, T8 × 60, T9 × 60, T10 × 100
    243-686 x 7 ชิ้น
    หกเหลี่ยม: 0.6 × 60, 0.7 × 60, 1.3 × 60, 1.5 × 60, 2.0 × 60, 2.5 × 100, 3.0 × 100
    243-664 – 5 ชิ้น
    น๊อตตัวเมีย ปินเนอร์: 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm