ไขควง, เครื่องทดสอบสายไฟเมนอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เหมาะสำหรับใช้กับ 70 ถึง 250 V ac/ V dc (หน้าสัมผัส โดยตรง)
    การทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบ ไม่สัมผัส 70 V ac ถึง 10000 V ac
    การทดสอบความต่อเนื่อง 0 MΩถึง 50 MΩ
    การทดสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า +/- 1.2 ถึง 36 V dc
    การตรวจจับการรั่วของไมโครเวฟ> 5mW/cm²
    ตัวต้านทาน ความปลอดภัย 16 MΩ
    ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 2 x 1.5 V (ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 5 ชั่วโมง)
    การตรวจจับกระแสไฟฟ้า ไม่สัมผัส
    ผลิตเป็น VDE0680 ตอนที่ 6 และ BS2559 ตอนที่ 3