ประแจกระบอก, ประแจข้อต่อแบบกากบาทสำหรับกุญแจตู้อเนกประสงค์

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กุญแจ ไขว้อลูมิเนียม ดายแคส คุณภาพสูง RS PRO ออกแบบมาเพื่อใช้งานกลไกการล็อคของระบบต่างๆรวมถึงตู้แก๊ส แบบใช้ไฟฟ้า และน้ำรวมถึงอุปกรณ์ทางเทคนิครวมถึงเครื่องปรับอากาศ วาล์ว หยุดและคอนโซลไฟ เครื่องมือช่างทั่วไป นี้มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชุดขับมอเตอร์ บิต 6 มม. และ ดอกไขควง 2 ปลาย ทำให้เป็น เครื่องมือ จำเป็นสำหรับ งานซ่อมบำรุง
    คุณสมบัติและประโยชน์:
    เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น - สะดวกและใช้งานง่ายกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะที่แปลงเป็น ไขควง ฉุกเฉิน
    8 ประเภท กุญแจ แตกต่างกัน
    โครงสร้าง ดายแคส ตัน
    ปลาย ดอกไขควง คู่ที่มีปลาย ปาก บาน PH1 และ 1 x 7 มม
    ติดอะแดปเตอร์เพื่อสร้าง ไขควง พกพา
    แป้นพิมพ์ แบบเหลี่ยม 6 และ 8 มม. สามเหลี่ยม 9 มม. และ ขาพิน คู่ 5 มม
    ความกว้าง: 70 mm
    ความลึก: 14 mm
    ความสูง: 70 mm
    น้ำหนักสุทธิ: 77 g

    ข้อมูลการ การใช้งาน:
    ประแจเลื่อนตู้ควบคุมอเนกประสงค์ RS PRO ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ภายในงานบำรุงรักษาและบริการ เครื่องมือ เหมาะสำหรับ ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม และระบบปิดในการจ่ายก๊าซน้ำและไฟฟ้าและการติดตั้งทางเทคนิคในอาคาร:
    ระบบล็อคสิ่งอำนวยความสะดวก
    การทำความร้อน สุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีไฟฟ้า
    ค่าแก๊สน้ำประปาและระบบปิด

    คุณจะได้อะไร?
    มี อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชุดขับมอเตอร์ บิต 6 มม. และ ดอกไขควง 2 ปลาย
    ฟิตติ้ง: หกเหลี่ยม 1/4" สำหรับดอกสว่าน แบบเหลี่ยม 5 มม. แบบเหลี่ยม 6 มม. แบบเหลี่ยม 8 มม. สามเหลี่ยม 9 มม. กุญแจ สองทาง 3-5 มม.