ชุดประแจแหวนข้าง RS pro 12 ชิ้น

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดประแจแหวนข้าง RS pro 12 ชิ้นเป็นชุดที่เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบแข็งเต็มที่ โครงสร้างคุณภาพสูงช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาวะที่มีแรงบิดสูง มอบการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษในทั้งสองทิศทางทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องมือ จำเป็นสำหรับการสวมใส่ยากสำหรับทุกสภาพแวดล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิคยานยนต์
    ใน คลองเลื่อย ประกอบด้วยประแจ 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm และ 19 mm
    คุณสมบัติและประโยชน์

    · คลองเลื่อย ประแจปากตายเอนกประสงค์
    · ผลิตจาก เหล็กกล้า โครมวานาเดียมคุณภาพสูง ชุบแข็งและชุบแข็ง
    · 72 ฟัน ratcheting กล่อง หัว
    · ขยับ 6° บน 8 และ 9 มม., เคลื่อนไหว 5° บน 10 ถึง 18 mm
    · ตรงตามมาตรฐาน ANSI และ DIN